Publicar produtos
Viriyalohakij Rolling Shutters Aluminium Double Layer VAL-45
Viriyalohakij Rolling Shutters Aluminium Double Layer VAL-45
Viriyalohakij Rolling Shutters Aluminium Double Layer VAL-45

    Viriyalohakij Rolling Shutters Aluminium Double Layer VAL-45

    4.9 de 5 estrelas4.9(19 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Viriyalohakij Persianas de Alumínio Dupla Camada VAL-45

    Persiana de rolo da Tailândia passou na qualificação mundial ISO 9001:2015

    Especificação
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViriyalohakij_Rolling_Shutters_Aluminium_Double_Layer_VAL-45
    • Familia de productoShutters Doors
    • Grupo de produtosAluminium Rolling Shutters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8000
    • Largura (mm)10500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas

    Disponibilidade da região

    Ásia