Publicar produtos
Viriyalohakij Rolling Shutters Grilled+Single Metal PM-03
Viriyalohakij Rolling Shutters Grilled+Single Metal PM-03
Viriyalohakij Rolling Shutters Grilled+Single Metal PM-03
Viriyalohakij Rolling Shutters Grilled+Single Metal PM-03
Viriyalohakij Rolling Shutters Grilled+Single Metal PM-03
Viriyalohakij Rolling Shutters Grilled+Single Metal PM-03
Viriyalohakij Rolling Shutters Grilled+Single Metal PM-03
Viriyalohakij Rolling Shutters Grilled+Single Metal PM-03

    Viriyalohakij Rolling Shutters Grilled+Single Metal PM-03

    Traduzido por Google,
    Persianas Rolantes Viriyalohakij Grelhadas + Metal Simples PM-03
    Especificação
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViriyalohakij_Rolling_Shutters_Grilled-Single_Metal_PM-03
    • Familia de productoShutters Doors
    • Grupo de produtosGrilled Metal Rolling Shutters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8000
    • Largura (mm)10500
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas

    Disponibilidade da região

    Ásia