Publicar produtos
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Traduzido por Google,

    Viriyalohakij Persianas Inoxidáveis Simples VSL-D23

    • Modelo de persiana ajustável para caber em todo o design
    • Alta qualidade com preço acessível,
    • Tailândia Made Qualified
    • ISO 9001: 2015 Qualificado
    • Sistema Automático
    • Envio mundial


    Especificação
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViriyalohakij_Rolling_Shutters_Stainless_Single_VSL-D23
    • Familia de productoShutters Doors
    • Grupo de produtosStainless Rolling Shutters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8000
    • Largura (mm)10500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas

    Disponibilidade da região

    Ásia