Publicar produtos
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA

    Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Right - VitrA

    Traduzido por Google,

    Espelho - Armário de espelho clássico - 60cm - Direita - VitrA

    Cores: Branco de alto brilho, cereja dourada, nogueira, carvalho, carvalho dourado, madeira preta

    Código do produto: 56983 - 56981 - 57082 - 56982 - 56985 - 65547 - 65548

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56983-56981-57082-56982-56985-65547-65548
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos