Publicar produtos
Mirror - 50cm - Illuminated Mirror - Sento Series - VitrA

Mirror - 50cm - Illuminated Mirror - Sento Series - VitrA

Traduzido por Google,

Espelho - 50cm - Espelho Iluminado - Série Sento - VitrA

Cores: Carvalho claro

Código do produto: 60888

Especificação
  • Illuminated Mirror

Especificações técnicas
  • Ref.ª única60888
  • Familia de productoBathroom Furniture
  • Grupo de produtosMirrors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)45
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010550
  • Nome ETIMMirror
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia
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
Produtos parecidos