Publicar produtos
Countertop - 90cm - Wooden Top Counter - Origin Series - VitrA
Countertop - 90cm - Wooden Top Counter - Origin Series - VitrA
Countertop - 90cm - Wooden Top Counter - Origin Series - VitrA
Countertop - 90cm - Wooden Top Counter - Origin Series - VitrA

    Countertop - 90cm - Wooden Top Counter - Origin Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Bancada - 90cm - Tampo em Madeira - Série Origem - VitrA

    Carvalho preto estampado, olmo, carvalho plano

    Código do produto: 65945 - 65946 - 65947

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única65945-65946-65947
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosWashbasin Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia