Publicar produtos
Tall Unit - 40cm - Root Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - Root Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - Root Series - VitrA

    Tall Unit - 40cm - Root Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Unidade Alta - 40cm - Série Raiz - VitrA

    Cores: Branco Mate

    Código do produto: 69100

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única69100
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosTall Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1550
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia