Publicar produtos
Washbasin Unit - 80cm - 2 Drawers - Narrow - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - 2 Drawers - Narrow - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - 2 Drawers - Narrow - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - 2 Drawers - Narrow - Root Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Móvel Lavatório - 80cm - 2 Gavetas - Estreito - Série Root - VitrA

    Branco fosco

    Código do produto: 69254

    Especificação


    Especificações técnicas
    • Ref.ª única69254
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosWashbasin Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)670
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)385
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia