Publicar produtos
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Infrared - LoopT Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Infrared - LoopT Series - VitrA

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Infrared - LoopT Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Painel de controle sem contato Loop T - VitrA

    Código do produto: 749-0880

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única749-08
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)238
    • Profundidade (mm)12
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.54
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010204
    • Nome ETIMAccessories, shower/WC
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 43 15 29
    • Título OmniclassToilet Accessories Dispensers
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia