Publicar produtos
Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Móvel Alto - Com Cesto de Lavandaria - 40cm - Série İntegra - VitrA

    Código do produto: 62002 - 62003 - 62004 - 62005 - 62006 - 62007

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTallUnit-WithLaundryBasket-40cm-Vitra-integraSeries-62002-62003-62004-62005-62006-62007
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosTall Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1550
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia