Publicar produtos
Urinal - (Battery Operated) - S20 Series - VitrA
Urinal - (Battery Operated) - S20 Series - VitrA

    Urinal - (Battery Operated) - S20 Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Urinol - (operado por bateria) - Série S20 - VitrA

    Código do produto: 5461B003-5330

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUrinal-BatteryOperated-Vitra-S20Series_5461B003-5330
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosUrinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)20.927
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia