Publicar produtos
Urinal - Without Water - Arkitekt Series - VitrA

Urinal - Without Water - Arkitekt Series - VitrA

Traduzido por Google,

Urinal Arkitekt sem água


Código do produto: 5419B603-0205

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUrinal-Vitra_ArkitektSeries_5419B603-0205
  • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
  • Grupo de produtosUrinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)565
  • Largura (mm)405
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)24.082
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia