Publicar produtos
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Unidade de Lavatório Igual, 100cm e 130cm, com Lavatório Assimétrico,

    Código do produto: 64091 - 64092 - 64100 - 64101

    Especificação
    •  with Shelf


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWashbasinUnit-100cm-130cm-WithShelf-Vitra-EqualSeries-64091-64092-64100-64101
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosWashbasin Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)452
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)432
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)30.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia