Publicar produtos
Sink Mixer - XLine Series - VitrA
Sink Mixer - XLine Series - VitrA
Sink Mixer - XLine Series - VitrA

    Sink Mixer - XLine Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    A linha X-Line desafia os anos com sua forte posição, estabilidade e design de linha suave. X-line oferece uso econômico e respeito ao meio ambiente graças ao seu aerador que economiza água e oferece qualidade e benefícios superiores a um preço acessível. Ele se destaca

    Código do produto: A42115

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA42115
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucet - Sink Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)393
    • Largura (mm)149
    • Profundidade (mm)185
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia