Publicar produtos
Basin Mixer - Built-in Photocell Mixer - Aqua See Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in Photocell Mixer - Aqua See Series - VitrA

    Basin Mixer - Built-in Photocell Mixer - Aqua See Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Misturador de bacia - Misturador de fotocélula embutido - Série Aqua See - VitrA

    Desenvolvidas para áreas densas e de alta circulação onde a higiene é muito importante, as gamas AquaFeel e AquaSee da nova geração oferecem uma utilização prática e higiénica. Produtos que operam sem toque humano graças ao sensor montado nele fornecem wat


    Código do produto: A47046

    Especificação
    • Special cartridge of the faucets allows the user to set an upper limit on water flow. While standard cartridges yield 20 lt/min flow rate at 3 bar pressure, the special heat and flow rate adjustable cartridge can be set to a2 lt/min flow rate under the same conditions to save water by up to 90%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasinMixer-Built-inPhotocellMixer-Vitra-AquaSeeSeries-A47046
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Basin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)172
    • Largura (mm)56
    • Profundidade (mm)48
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)4.645
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia