Publicar produtos
Cisterns - Toilet Cisterns - Zentrum Series - VitrA
Cisterns - Toilet Cisterns - Zentrum Series - VitrA

    Cisterns - Toilet Cisterns - Zentrum Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Cisternas - Cisternas Sanitárias - Série Centro - VitrA

    Código do produto: 5783-003-0108

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCisterns-ToiletCisterns-Vitra-ZentrumSeries-5783-003-0108
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosCisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)425
    • Largura (mm)385
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)14.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia