Publicar produtos
Concealed Cistern - For Brick Walls - 8cm - With Adjustable Thin Metal Brackets - VitrA
Concealed Cistern - For Brick Walls - 8cm - With Adjustable Thin Metal Brackets - VitrA
Concealed Cistern - For Brick Walls - 8cm - With Adjustable Thin Metal Brackets - VitrA

    Concealed Cistern - For Brick Walls - 8cm - With Adjustable Thin Metal Brackets - VitrA

    Traduzido por Google,

    Cisterna Oculta - Para Paredes de Tijolo - 8cm - Com Suportes Metálicos Finos Ajustáveis - VitrA

    Código do produto: 748-1851-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConcealedCistern-ForBrickWalls-8cm-ConcealedCisterns-WithAdjustableThinMetalBrackets-Vitra_748-1851-01
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosCisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1085
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)8.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia