Publicar produtos
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA

    Traduzido por Google,

    Cisterna Oculta - Para Paredes de Gesso - 12cm - Instalação Rápida - VitrA

    Código do produto: 742-4800-01

    Especificação
    • Rapid Installation -For Wall-Hung Wc Pans (Floor Mounted) Application Set

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConcealedCistern-ForGypsumplateWalls-12cm-RapidInstallation-Vitra_742-4800-01
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosCisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1125
    • Largura (mm)490
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia