Publicar produtos
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    4.8 de 5 estrelas4.8(15 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Pia Arkitekt, 100 cm

    Opções de pias com soluções em diferentes designs e tamanhos estão disponíveis para quem deseja experimentar a higiene proporcionada pela cerâmica em suas cozinhas.

    Código do produto: 5770B003-0755

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSink-Vitra_ArkitektSeries_5770B003-0755
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosSink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)31.504
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia