Publicar produtos
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Arkitekt Series Double Belfast Sink 80 cm, Com furo para torneira, com furo de transbordamento

    Pia Série VitrA Arkitekt

    Código do produto: 5774B003-0001

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSink-Vitra_ArkitektSeries_5774B003-0001
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosSink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)30.214
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia