Publicar produtos
Wash Basin - 60cm - Counter Top - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Counter Top - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Counter Top - Arkitekt Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - Counter Top - Arkitekt Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Lavatório - 60cm - Bancada - Série Arkitekt - VitrA

    As opções de lavatórios VitrA Arkitekta oferecem opções de tamanho para diferentes necessidades. A solução ideal para criar a casa de banho desejada.

    Código do produto: 6030B003-0001

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWashBasin-60cm-CounterTop-Vitra-ArkitektSeries_6030B003-0001
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWashBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)465
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)10.445
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia