Publicar produtos
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection

    Naturalux VitrA Tile Collection

    Traduzido por Google,

    A coleção Naturalux incorpora uma conexão profunda com a natureza, evocando tranquilidade, harmonia e autenticidade. Cada ladrilho captura a beleza bruta da pedra natural, celebrando as texturas, cores e padrões orgânicos da terra. Alinhado com o conceito Terra Melange, o Naturalux enfatiza o aspecto natural dos materiais. Projetado para diversas aplicações, ele apresenta várias opções de tamanho, incluindo tamanhos Infinite e ladrilhos adequados para uso externo. Esses formatos expansivos criam paisagens visuais contínuas e ininterruptas, ideais para fazer uma grande declaração em ambientes residenciais e comerciais. O Naturalux oferece uma mistura de pureza e elegância.

    A coleção inclui quatro opções de cores e duas escolhas de decoração “Veincut” e “Crosscut”, selecionadas entre tipologias de pedras Portland.

    Especificação
    • Body Type: Colorbody Porcelain

      Color: Light grey, Dark grey, Light greige, Dark greige

      Size: 120x280, 120x120, 60x120, 60x60, 60x60 20mm

      Surface: Matt

      Antislip: R10B, R11

      Thickness: 6mm, 9mm, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVitrA-Floor-Wall-Tile-Naturalux-Stone
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosFloor & Wall Tile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-09-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul