Publicar produtos
Lounge Chair & Ottoman
Vitra

Lounge Chair & Ottoman

4.0 de 5 estrelas4.0(36 avaliações)
Traduzido por Google,
Charles e Ray Eames sempre entenderam o design como um processo contínuo – que não terminava quando a produção começava. O principal objetivo da Eames Lounge Chair era – e ainda é – oferecer aos usuários o máximo conforto ao sentar. Anterior2/5PróximaPausa Desde que a Lounge Chair entrou em produção há mais de 50 anos, a altura do ser humano médio – dependendo da região – aumentou até 10 cm. Para permitir que pessoas maiores experimentem um conforto excepcional ao sentar-se, a Vitra – em estreita coordenação com o Eames Office – ajustou as dimensões da Lounge Chair. Ao fazer isso, as proporções do assento e do encosto foram cuidadosamente estendidas de tal forma que a aparência visual geral da Eames Lounge Chair parece quase não ter mudado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única41206600
  • Familia de productoArm & Lounge Chairs
  • Grupo de produtosLounge Chair & Ottoman
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)840
  • Profundidade (mm)340
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCouro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56