Publicar produtos
FD8166 Ultra-mini Fixed Dome Network IP Camera, Stylish Design, Easy Installation
VIVOTEK

FD8166 Ultra-mini Fixed Dome Network IP Camera, Stylish Design, Easy Installation

Traduzido por Google,

Visão geral

VIVOTEK FD8166 é a menor câmera IP de segurança de cúpula fixa de rede do mundo. Com instalação tão fácil quanto um-dois-três e funcionalidade Power over Ethernet (PoE), o tempo de configuração é concluído em menos de 120 segundos, tornando a instalação rápida e fácil.

A câmera IP FD8166 apresenta um sensor de 2 megapixels que permite a resolução de visualização de 1920 x 1080 a 15 fps e também suporta a tecnologia de compressão H.264 padrão da indústria, reduzindo drasticamente o tamanho dos arquivos e conservando a valiosa largura de banda da rede. Com a compatibilidade MJPEG também incluída, os fluxos de vídeo também podem ser transmitidos em qualquer um desses formatos para aplicações versáteis.

Projetado com distâncias focais selecionáveis, o FD8166 pode ser usado em vários ambientes, incluindo, entre outros, escritórios, elevadores, campus, cadeias de lojas, butiques e unidades de saúde. Com apenas 90 mm de diâmetro, o VIVOTEK FD8166 é verdadeiramente uma solução de vigilância completa que atende a uma ampla variedade de necessidades de vigilância interna. O pacote também inclui o software de gravação de 32 canais da VIVOTEK. Com tudo isso e muito mais, o FD8166 é a solução ideal para suas necessidades de vigilância.

Características principais

  • Sensor CMOS de 2 megapixels
  • 15 fps @ 1920x1080
  • Compressão H.264, MJPEG em tempo real (Codec duplo)
  • PoE integrado compatível com IEEE 802.3af
  • Slot de cartão MicroSD/SDHC/SDXC integrado para armazenamento integrado
  • Design compacto e elegante
  • Instalação fácil
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fd8166a-n
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security