Publicar produtos
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM

    Traduzido por Google,

    Propriedades do produto:

    Membrana com reforço de fibra na parte inferior. Disponível com fita pré-aplicada. Produto de alta qualidade.

    Uma versão branca também está disponível mediante solicitação: Masterreflect.

    Visão geral:

    O reforço de poliéster na parte inferior dos painéis Mastersystems e Masterreflect garante uma instalação fácil, tanto em construções novas quanto em reformas. O Mastersystems tem cor cinza-escuro, enquanto o Masterreflect é a variante branca altamente refletiva.

    Dimensões: 3,05 m x 15,25 m e 1,52 m x 12,20 m

    Junta de costura feita com Masterbond ou junta de costura feita com fita pré-moldada.

    Suporte e reparos:

    Alvenaria de tijolos, concreto celular, madeira e derivados de madeira, isolamento (revestimento PIR com base, revestimento PUR com base, lã mineral com base) e membranas betuminosas antigas.

    Especificação
    • Reference documents: ATG 2527

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabe_vmbso_membrane_roofing_mastersystems-masterreflect_epdm
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de produtosEPDM Collection
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Luxembourg
    Netherlands