Publicar produtos
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock

    FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock

    Traduzido por Google,

    O painel VMZINC Flat lock envolve a colocação dos painéis em uma estrutura de madeira compatível fixada à estrutura de suporte (alvenaria ou estrutura metálica). Consiste em um sistema de parede de painéis formados em fábrica. Os painéis retangulares se encaixam nos quatro lados e são fixados com prendedores e clipes ocultos. Os painéis de fechamento plano oferecem uma solução de revestimento simples e elegante que fornece uma costura plana longitudinal.

    Principais vantagens:

    - Sistema versátil com design tradicional,

    - Instalação vertical ou horizontal,

    - Intertravamento com uma única dobra em todos os 4 lados,

    - Juntas embutidas com fixações ocultas,

    - Gama de componentes que oferece uma grande variedade de todos os detalhes piscantes.

    Aspectos da superfície: QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR - Perfuração a pedido

    Especificação
    • Areas of application:

      Flat facades for public buildings and offices or housing…

      New or refurbishment projects.

      Support:

      - Laying on solid continuous wood or wood-based panel (see Technical opinion of the manufacturer) compatible with zinc,

      - Ventilated support (air gap of 2 cm mini) in the thickness of the wooden secondary frame, attached to masonry wall.

      Fixing:

      * Fixing clip: every 33 cm on the front, every 25 cm on the underside.

      * Fixed clip: 1 per profile.

      Weather conditions: All regions wind

      Special conditions:

      -Possibility of laying on the underside, with a developed 410 mm (285 mm center to center) and a maximum length of 2 m,

      -For buildings of height > 30 m, consult us,

      -Possibility of bending (Horizontal profiles: radius of curvature in the horizontal plane = 10 m). 

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can evolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further informations. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaProfil_Agrafe_VMZINC
    • Familia de productoFaçade
    • Grupo de produtosVMZINC CLADDING
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-01
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalZinco
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_50_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoZinc sheet cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText