Publicar produtos
FLAT CORNER SOFA LEFT 4 SEAT
FLAT CORNER SOFA LEFT 4 SEAT
    Vondom

    FLAT CORNER SOFA LEFT 4 SEAT

    1.8 de 5 estrelas1.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sofá modular em resina de polietileno por rotomoldagem com estrutura tubular em alumínio e pés em alumínio fundido. 100% reciclável. Item adequado para uso interno e externo. Disponível em diversos acabamentos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única66020
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-09-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)132
    • Profundidade (mm)183
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)114.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)