Publicar produtos
Aether Atomic Square Pinhole Trim Downlight

Aether Atomic Square Pinhole Trim Downlight

Traduzido por Google,

Características

  • Fluxo luminoso: 665lm
  • CBCP: 2710
  • Entrada: 120-277 VCA, 50/60 Hz
  • Classificação IC, hermético
  • Vida útil estimada: 50.000 horas
  • Construção: Chapa de aço inoxidável com revestimento em pó e chanfro interno em policarbonato moldado por injeção.
  • Iluminação dramática e suave proveniente de uma discreta abertura de 1/2”.
  • Baixo brilho para um bom conforto visual.
  • Ângulo do feixe ajustável em campo com refletores incluídos.
  • Temperatura de operação: -4°F a 104°F (-20°C a 40°C)
  • Consulte a ficha técnica para obter informações sobre lúmens e CBCP.
Especificação
  • SpecificationsOrder Number: R1ASPT-BK

    ModelFinish
    R1ASPTBK - Black
    WT - White
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaether-atomic-square-pinhole-trim
  • Familia de productoAether Atomic
  • Grupo de produtosCeiling Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures