Publicar produtos
Cube Architectural - 6" Extended Single Wall Mount

Cube Architectural - 6" Extended Single Wall Mount

Traduzido por Google,

Características

  • Fluxo luminoso: até 3720lm
  • CBCP: Até 24490
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • IRC: Até 90
  • Potência: 22 W, 35 W
  • Entrada: 120-277 VCA, 50/60 Hz
  • Escurecimento ELV: 100-5%
  • Escurecimento 0-10V: 100-1%
  • Vida útil estimada: 60.000 horas
  • Construção: Alumínio fundido
  • Luminária de parede LED de alto desempenho para uso externo.
  • A luminária pode ser instalada de cabeça para baixo para alterar a distribuição da luz.
  • Disponível em diversas combinações de potência/fluxo de lúmens.
  • Luminárias EM fornecidas com bateria de reserva de emergência integrada.
  • As luminárias EM fornecem pelo menos 90 minutos de iluminação durante uma queda de energia.
  • Pode ser montado na parede em todas as orientações.
Especificação
  • Specifications

    Order Number: DC-WE06-S827S-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinishemergency backup battery
    DC-WE06 - 35WF - 38°827 - 2700K - 85A - Away fr wall338522608BK - Black
    DC-WE06EM - 35WN - 28°830 - 3000K - 85B - Twrds wallBZ - Bronze
    DC-WE0622 - 22WS - 16°835 - 3500K - 85S - Str Up/DownGH - Graphite
    DC-WE0622EM - 22W840 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacube-architectural-6-extended-single-wall-mount
  • Familia de productoCube Architectural
  • Grupo de produtosWall Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures