Publicar produtos
Cube Architectural - 6" Ultra Narrow Single Wall Mount

Cube Architectural - 6" Ultra Narrow Single Wall Mount

Traduzido por Google,

Características

  • Fluxo luminoso: até 135 lm
  • CBCP: Até 1532
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: 85
  • Potência: 11W
  • Entrada: 120-277 VCA, 50/60 Hz
  • Escurecimento ELV: 100-10%
  • Escurecimento 0-10V: 100-5%
  • Vida útil estimada: 60.000 horas
  • Construção: Alumínio fundido
  • Luminária de parede LED de alto desempenho para uso externo.
  • Motorista escondido dentro da estrutura
  • Pode ser montado na parede em todas as orientações.
Especificação
  • SpecificationsOrder Number: DC-WS06-U827B-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinish
    DC-WS06 - 6"U - 6°827 - 2700K - 85B - Twrds wall1101239BK - Black
    830 - 3000K - 85BZ - Bronze
    835 - 3500K - 85GH - Graphite
    840 - 4000K - 85WT - White
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacube-architectural-6-ultra-narrow-single-wall-mount
  • Familia de productoCube Architectural
  • Grupo de produtosWall Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures