Publicar produtos
FQ 2″ Downlight Trimmed Round

FQ 2″ Downlight Trimmed Round

Traduzido por Google,
A série FQ Recessed oferece uma linha completa de luminárias LED de alto desempenho que proporcionam funcionalidade e qualidade excepcionais. Esta série apresenta um controle de ofuscamento superior com proteção de 80°, inclinação vertical de 35° e rotação horizontal de 360°, além de iluminação uniforme do piso ao teto. Múltiplas opções de potência e uma linha completa de luminárias redondas e quadradas, com ou sem moldura, oferecem soluções versáteis para diversas aplicações de iluminação. Fáceis de encomendar, instalar e fazer manutenção.
Especificação
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R2FRDT

    927 – 2700K – 90

    1,870

    5,010

    15W, 21W, 25W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    HZWT – Haze/White

    940 – 4000K – 90

    WT – White

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FRDT-930-DB

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafq-2-downlight-trimmed-round
  • Familia de productoFQ
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit