Publicar produtos
LIGNE III Wall Grazer 12"

LIGNE III Wall Grazer 12"

Traduzido por Google,
O LIGNE III apresenta uma lente especializada ou sistema ótico polarizado combinado com um arranjo de LEDs otimizado, proporcionando iluminação uniforme da parede, sem pontos escuros ou reflexos. Oferece dissipação de calor de alta eficiência, baixo consumo de energia e um efeito de iluminação suave e antirreflexo. Com entrada de 48 V CC, as luminárias podem ser conectadas em série para instalação contínua. Ideal para aplicações de iluminação linear embutida em paredes de escritórios, pavilhões de exposições, hotéis e áreas públicas comerciais.
Especificação
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    LGW12

    A – Asymmetric

    927 – 2700K – 90

    BK – Black

    S – Spot 12°

    930 – 3000K – 90

    WT – White

    N – Narrow Flood 20°

    935 – 3500K – 90

    M – Medium Flood 30°

    940 – 4000K – 90

    F – Flood 40°

    E – Elongating 15° × 45°

    Example: LGW12-A927-BK

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaligne-iii-wall-grazer-12
  • Familia de productoLIGNE III
  • Grupo de produtosLinear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures