Publicar produtos
Mere High Power COB 36

Mere High Power COB 36

Traduzido por Google,
Iluminação de trilho MERE: mais inteligente, flexível e versátil. A MERE oferece uma ampla gama de configurações ópticas, temperaturas de cor, acessórios e até mesmo um módulo de controle inteligente para instalação própria. O design inovador com dimerização de 0 a 10 V e botão giratório torna a instalação e o ajuste individual do sistema no local mais flexíveis e convenientes.
Especificação
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-36S (120V)

    V – Very Narrow

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-36S (277V)

    S – Spot

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N36S (120-277V)

    N – Narrow Flood

    935 – 3500K

    MO-R36S (120-277V)

    M – Medium Flood

    940 – 4000K

    W – Wide Flood

    Examples:
    WTK-36S-V930WT
    MO-N36S-M930BK

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamere-high-power-cob-36
  • Familia de productoMERE
  • Grupo de produtosTrack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit