Publicar produtos
Tube - 5" Single & Double Wall Light - 3000K

Tube - 5" Single & Double Wall Light - 3000K

Traduzido por Google,

Informações elétricas e operacionais

Índice de reprodução de cores: 90

Temperatura de cor: 3000K

Regulável: Sim

Categoria de iluminação: LED

Lâmpadas incluídas: Lâmpadas incluídas

Tipo de lâmpada: LED; Lúmens: 800

Número de lâmpadas primárias: 1

Soquete: Módulo LED integrado

Número total de lâmpadas: 1

Voltagem: 120-277

Potência máxima: 16,00 watts

Especificação
  • Additional DetailsFeatures:

    • 3000K
    • Title 24 may not be available for all Finishes, check for availability
    • 2605 Single, 2604 Double
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on wall in all orientations
    • Average Hours: 70000
    • Beam Spread: 33

    Glass Features: 3000K

    Material: Die-cast Aluminum

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatube-wall-light-3000K
  • Familia de productoTube
  • Grupo de produtosWall Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures