Publicar produtos
Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Traduzido por Google,
A série de luminárias de embutir Volta LED representa uma inovação em design e tecnologia para iluminação arquitetônica. Esta família de luminárias de alto fluxo luminoso e adaptáveis, com um conjunto completo de formatos redondos e quadrados, oferece uma solução sustentável para aplicações comerciais, corporativas e residenciais de alto padrão.
Especificação
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    15W / 22W Lumens

    15W / 22W CBCP

    Finish

    R2RPT

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    275 / 380

    1,695 / 2,320

    BK – Black

    TWB – 2700K–6500K – 98

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    WT – White

    Example: R2RPT-TWA-BK

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavolta-2-tunable-white-pinhole-adjustable-round-trim-invisible-trim
  • Familia de productoVolta Tunable White
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures