Publicar produtos
AviProtek® T Transparent Bird Friendly Glass
AviProtek® T Transparent Bird Friendly Glass

    AviProtek® T Transparent Bird Friendly Glass

    Traduzido por Google,

    A Walker fez uma parceria com a Pilkington North America para oferecer o AviProtek ® T , uma solução de vidro eficaz, porém discreta, amiga dos pássaros. Esta linha de produtos combina marcadores de vidro gravados com ácido AviProtek ® , amigos dos pássaros, com revestimentos pirolíticos da Pilkington. O resultado: padrões de primeira superfície que são visíveis para os pássaros, mas quase imperceptíveis para os humanos. Esses padrões atendem à regra 2×4 aceita pela indústria e endossada por cientistas líderes. Este produto transparente pode ser usado como um componente de superfície 1 em unidades isoladas e pode ser pareado com um vidro de baixa emissividade na superfície 3.

    O AviProtek ® T é bem adequado para uso em guarda-corpos, passarelas e abrigos. Este produto também pode ajudar com a certificação de projetos sob o LEED ® e outros sistemas de classificação de construção verde. Como outros produtos Walker, o vidro amigo dos pássaros AviProtek ® T vem com uma garantia de 10 anos contra degradação da superfície e é apoiado pela documentação EPD e HPD ® .

    Para aplicações que exigem um revestimento de baixa emissividade na superfície 2, você pode preferir nossas opções de vidro AviProtek ® E, adequado para pássaros.

    Especificação
    • Walker Glass is a leading manufacturer of architectural glass and etched glass solutions designed for high-performance interior and exterior applications. Specializing in acid-etched glass, bird-friendly glazing, and decorative glass, Walker combines innovation with sustainability. Their aviation-friendly glass meets modern building code compliance while enhancing aesthetic appeal and occupant safety.

      With a wide portfolio including mirrored glass, low-iron glass, opaque glass, and frosted glass, Walker supports commercial glazing projects of all sizes. Their custom glass fabrication, patterned glass, and UV-resistant coatings make them a go-to for architects and designers seeking both performance and beauty.

      As a pioneer in glass manufacturing, Walker also leads in LEED-compliant glass and solar control glazing. Their acid-etched mirror products and anti-glare finishes serve both functional and visual goals. Backed by decades of expertise, Walker Glass delivers high-quality glazing solutions for a range of markets—from office towers to institutional spaces.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaviprotek-t
    • Familia de productoBird Friendly Architectural Glass
    • Grupo de produtosAviProtek® Flat Glass
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass and glazing sheets and profiles
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniclassGlass Glazing