Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

Ref. Exclusiva: bifix-g2-m8-10-bup1000
Marca: Walraven
Familia do produto: Pipe Fixing
Grupo do produto: Standard Clamps
Data de publicação: 2018-07-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)

Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined medium-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Connection size (G): M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 1,200N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 1,300N (Ø75-79mm to Ø80-83mm); 1,800N (Ø88-91mm to Ø152-160mm); 3,600N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Netherlands
Fabricado em: Czech Republic

Categoria BIMobject: AVAC - Sistemas de Instalação
Classificação IFC: Mechanical Fastener
OmniClass Número: 23-27 43 13
OmniClass Título: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®