Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

BIS RapidRail® Fixing Rail WM35

Ref. Exclusiva: bis-rapidrail-fixing-rail-wm35
Marca: Walraven
Familia do produto: Rail Systems
Grupo do produto: Fixing Rail
Largura (mm): 38
Altura (mm): 40
Data de publicação: 2018-07-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)

BIS RapidRail® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: RAL-GZ certified C-profile WM35 (38x40mm) with continuous perforation for a quick and easy fixing. Distance between rail end and first hole is always equal. Continuous graduated centimeter scale on one side. Unique perforation allows for hanging on both sides.

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Approval: RAL-GZ 655.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Netherlands
Fabricado em: Netherlands

Categoria BIMobject: AVAC - Sistemas de Instalação
Classificação IFC: Mechanical Fastener
OmniClass Número: 23-27 43 13
OmniClass Título: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®