Publicar produtos
KSB2 Clamp
Walraven
Arquivado

KSB2 Clamp

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system, type KSB, easy to close wth one hand, for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Flexible range rubber lining that grips in the steel bodies when clamp is closed to prevent rubber from sliding out.

Especificação
    • Surface treatment: zinc plated.
    • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black and green.
    • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
    • Connection size (G): M8/10.
    • Max. allowed load (Fz): 400N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 715N (Ø75-79mm to Ø88-91mm); 1,230N (Ø100-105mm to Ø152-160mm); 2,390N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
    • ETIM Classification: EC010049.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaksb2-clamp
  • Familia de productoPipe Fixing
  • Grupo de produtosStandard Clamps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Classificação IFCFixador mecânico
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniclassMechanical Pipe Supports