Publicar produtos
KNX secure 2M230.8I AP

KNX secure 2M230.8I AP

Traduzido por Google,
Os atuadores seguros KNX de 230 V podem ser usados ​​para controlar até oito acionamentos de proteção solar com 230 V CA, independentemente um do outro. Os atuadores KNX da série segura estão em conformidade com o "KNX Secure Standard". Isso significa que o acesso só é possível para participantes autorizados. Ajustável Uso flexível: os atuadores seguros WAREMA KNX de 230 V controlam os acionamentos de proteção solar de 230 V CA e os consumidores de energia individualmente em 2, 4, 6 ou 8 saídas. Os parâmetros correspondentes já estão pré-programados e facilitam a configuração. Protegido Máxima segurança no edifício digital: a criptografia segura KNX garante que o acesso só é possível para participantes autorizados. Simples Comissionamento fácil dos atuadores seguros KNX graças à operação manual exclusiva via Bluetooth LE. A versão KNX secure pro está equipada com detecção automática de tempo de execução e uma função de atualização inteligente.
Especificação

  • Degree of protectionIP 30
    Safety class
    I
    Type of installation
    Aufputz (AP)
    Connection type
    Steckklemme
    Operating voltage
    230 V AC
    Radio interface
    Bluetooth LE
    Switching capacity per output
    500 VA bei 230 V AC cos φ = 0,6
    Digital input
    8 x Binäreingang
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKNX-secure-2M2308IAP
  • Familia de productoSmart Building Solutions
  • Grupo de produtosKNX-System
  • TipoSubcomponente
  • Data de publicação2025-06-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles