Publicar produtos
KNX secure 8M230.16I AP

KNX secure 8M230.16I AP

Traduzido por Google,

Os atuadores KNX Secure de 230 V podem ser usados ​​para controlar até oito acionamentos de proteção solar com 230 V CA, independentemente um do outro. Os atuadores KNX Secure estão em conformidade com o "KNX Secure Standard". Isso significa que o acesso só é possível para participantes autorizados.

Ajustável

Utilização flexível: os atuadores de segurança WAREMA KNX de 230 V controlam acionamentos de proteção solar de 230 V CA e alimentam os consumidores individualmente em 2, 4, 6 ou 8 saídas. Os parâmetros apropriados já estão pré-programados, facilitando a configuração.

Protegido

Segurança máxima no edifício digital: a criptografia segura KNX garante que o acesso seja possível somente para participantes autorizados.

Direto

Fácil comissionamento dos atuadores seguros KNX graças à operação manual exclusiva via Bluetooth LE. A versão KNX Secure Pro está equipada com detecção automática de tempo de execução e uma função de atualização inteligente.

Especificação
  • Degree of protection IP 30
    Safety class I
    Type of installation Surface-mounted (AP)
    Connection type Plug terminal
    Operating voltage 230 V AC
    Radio interface Bluetooth LE
    Output 8 x 230 V AC
    Switching capacity per output 500 VA bei 230 V AC / cos φ = 0,6
    Digital input 16 x Binäreingang
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKNX-secure-8M23016IAP
  • Familia de productoSmart Building Solutions
  • Grupo de produtosKNX-System
  • TipoSubcomponente
  • Data de publicação2025-06-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles