Publicar produtos
KNX secure 8M230.16I REG

KNX secure 8M230.16I REG

Traduzido por Google,

Os atuadores KNX Secure de 230 V podem ser usados ​​para controlar até oito acionamentos de proteção solar com 230 V CA, independentemente uns dos outros. Os atuadores KNX da série Secure estão em conformidade com o "Padrão KNX Secure". Isso significa que o acesso só é possível para participantes autorizados.

Adaptável
Uso flexível: os atuadores WAREMA KNX de 230 V controlam individualmente inversores de frequência de 230 V CA para proteção solar através de 2, 4, 6 ou 8 saídas. Parâmetros úteis já vêm pré-programados, facilitando a configuração.

Recursos abrangentes de automação

O atuador oferece uma ampla gama de recursos de automação específicos para proteção solar, como cálculo integrado da posição do sol, suporte ao aquecimento, detecção de presença e funções de segurança.

Direto

A instalação dos atuadores KNX Secure é simplificada graças à operação manual exclusiva via Bluetooth LE. A versão KNX Secure Pro conta com detecção automática em tempo de execução e função de atualização inteligente.

Especificação
  • Degree of protection IP 30
    Safety class I
    Type of installation DIN rail-mounted (REG)
    Connection type Plug terminal
    Operating voltage 230 V AC
    Radio interface Bluetooth LE
    Output 4 x 230 V AC
    Switching capacity per output 500 VA bei 230 V AC / cos φ = 0,6
    Digital input 16 x Binäreingang

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKNX-secure-8M23016I-REG
  • Familia de productoSmart Building Solutions
  • Grupo de produtosKNX-System
  • TipoSubcomponente
  • Data de publicação2026-05-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles