Os atuadores KNX Secure de 230 V permitem o controle independente de até oito inversores de frequência de 230 V CA para proteção solar. Os atuadores KNX da série Secure estão em conformidade com o padrão "KNX Secure". Isso significa que o acesso é restrito apenas a participantes autorizados.
Adaptável
Uso flexível: os atuadores WAREMA KNX de 230 V controlam individualmente inversores de frequência de 230 V CA para proteção solar através de 2, 4, 6 ou 8 saídas. Parâmetros úteis já vêm pré-programados, simplificando a configuração.
Ampla gama de funções automáticas
O atuador oferece uma ampla gama de recursos de automação específicos para proteção solar, como cálculo integrado da posição do sol, suporte para aquecimento, detecção de presença e funções de segurança.
Direto
A instalação dos atuadores KNX Secure é simplificada graças à operação manual exclusiva via Bluetooth LE. A variante KNX Secure Pro conta com detecção automática em tempo de execução e função de atualização inteligente.
Traduzido com DeepL.com (versão gratuita)