Bahn Work IslandBahn Work IslandBahn Work IslandBahn Work IslandBahn Work Island
Ver imagens anteriores
Ver imagens seguintes
Watson

Bahn Work Island

Traduzido por Google,

O herói desconhecido do piso plano aberto.

A Bahn Work Island tem uma função dupla (até tripla), atuando como um centro de criatividade, área de armazenamento e estação central de colaboração. Além disso, possui vários espaços projetados de forma inteligente, perfeitos para desenhar, empilhar, arquivar ou até reciclar. Multitarefa no seu melhor.

Especificação
  • Details

    The Work Island is a give-back to teams that share project materials. With open and closed storage options, the standing height islands become hubs of activity that invite collaboration, especially with a markerboard top surface.

    Features

    • Available in 30”, 60”, and 90” lengths
    • Modular specification to fit precise storage needs
    • Nine cabinet styles available
    • Available in fixed or mobile, with a steel riser base or industrial casters
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabahn-work-island
  • Conjuntos de ColeçãoStorage
  • ColeçãoBahn
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
Anguilla
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
Haiti
U.S. Virgin Islands
Guatemala
Grenada
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Guadeloupe
United States