Publicar produtos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LF25AUB-Z3
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LF25AUB-Z3

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
As válvulas redutoras de pressão de água sem chumbo* da série LF25AUB-Z3 são usadas em aplicações comerciais e residenciais para reduzir a pressão da água de entrada para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água. Consiste em uma construção de corpo em liga de silício de cobre sem chumbo*, conexão de entrada de união, filtro de aço inoxidável integral e diafragma reforçado resistente a altas temperaturas para água quente. A Série LF25AUB-Z3 está disponível com uma variedade de conexões de extremidade, incluindo: rosqueada, soldada, PEX, conexão rápida e CPVC com conexões de união e união dupla. A série LF25AUB-Z3 tem uma faixa de pressão ajustável e pode ser reparada em linha. Pressão Máxima de Trabalho: 300psi (21 bar), Faixa de Pressão Reduzida Ajustável: 25 a 75psi (172 a 517 kPa), Ajuste de Pressão Padrão: 50psi (344kPa).
Especificação
  • Body Material: Lead Free* copper silicon alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Soldered and/or NPT Connections
    Industry Standards: Meets requirements of ASSE Standard 1003: ANSI A112.26.2: CSA Standard B356; Southern Standard Plumbing Code and listed by IAPMO. Military Standard MIL-V-18146B Type I
    Working Pressure: 300psi (21 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: 150wog, 25aub, 3way regulator, LF valve, Viega ProPress, adjustable top, air, anchor flange, anti-fracture mat, anti-fracture membrane, backflow, boilerdrain, brass, brass valve, bronze valve, cast iron, clamping collar, cooler, crack isolation membrane, decorative, double union valve, drain, dual, evaporative, expansion, expansion fitting, f1960, fill, floor drain, floor heating, heating mat, hydronic, lead free, lead free brass, lead free valve, leade free valve, lf, lf valve, lf25aub-z3, lfn45b, lfn45bm1, lfn45bm1-press, lfn45bm1-u, lfn45bm1-u-070, low pressure regulator, machine, manifold, mini plastic regulator, mini regulator, no hub connection, npt female thread valve, npt union valve, npt valve, plastic regulator, ppsu, pres reg, press valve, pressure, pressure reducing valve, pressure valve, preventer, prv, quick-connect manifold, quick-connect water manifold,, reducing tee, reducing valve, reg, reliefvalve, separator, shut-off, solder, tank, tee, threaded lead free brass stop and waste valve, uncoupling mat, uncoupling membrane, underfloor mat, underlayment, valve, vlv, wallbox, washing, water manifold, water pressure reducing valve, water pressure valve, weepholes, wp valve, wprv
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6805
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas