Publicar produtos
CCM Display Tablet - CLDS-CCM-Tablet
Watts

CCM Display Tablet - CLDS-CCM-Tablet

Traduzido por Google,

Tela de controle dedicada no local para CCM

Características

• Controlar um CCM (Módulo de Controle Comercial) por meio de uma conexão sem fio direta ao Ponto de Acesso CCM (AP CCM)
• Projetado para ser colocado/montado próximo ao CCM, para acesso rápido e fácil aos controles e configurações do CCM, bem como alertas sonoros (se habilitados)
• Vários tablets de exibição podem ser conectados ao mesmo CCM, se desejado

Especificação
  • Feature List

    Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
    Power Supply NEMA 5-15P
    IN: 120VAC
    OUT: 5VDC 1A (micro-USB)(3ft Cable Length)
    Communication Wireless: Direct nearby connection to CCM Access Point (CCM AP)
    Display 8”, HD (1280x800), Multi-touch
    Audible Alarm Yes (toggle audible alerts On or Off via on-screen UI)
    (further control volume level with hardware buttons on side/top--depending on
    orientation)
    Number of CCMs Monitored 1
    Number of Valves MonitoredRefer to CCM specifications
    Operating Temp 32°F (0°C) to 140°F (60°C)
    WeightAround 305 g (0.67 lbs)
    Dimensions (WxDxH)7.84 x 4.79 x 0.32 inches
    (199.1 x 121.8 x 8.15 mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaclds-ccm-tablet-leak-detection-control-module-tablet
  • Familia de productoLeak Defense
  • Grupo de produtosSystem Control
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Número OmniClass23-27 11 15 15
  • Título OmniclassFlow Controllers