Publicar produtos
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
    Watts

    Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM

    Traduzido por Google,

    Os acoplamentos corrugados EPDM/SS No-Hub são confiáveis, econômicos e fáceis de instalar em aplicações de drenagem química. Eles exigem ferramentas de torque padrão para apertar. O projeto simplificado e o método de instalação tornam os acoplamentos Orion No-Hub ideais para montagem sob o balcão. Se forem previstas adições ou modificações no sistema de tubulação, o design No-Hub permite uma fácil desmontagem e reconfiguração. A resistência e a segurança de nossa banda externa de aço inoxidável corrugado combinada com a resistência química e sem superfícies metálicas molhadas do corpo do acoplamento interno resultam em um sistema de união durável, versátil e econômico de instalar.

    Especificação
    • Features

      • Creates strong, tight, and reconfigurable joints in chemical waste drainage applications
      • The one-piece design of the stainless-steel outer shell offers easier and faster installation
      • The ribbing design of the outer shell provides consistent compression on the inner liner for more reliable performance
      • Available in 1 1/2", 2", 3", 4", and 6" sizes
      • No-Hub mechanical joint method requires torqueing
      • Used to join Blueline FRPP, Brownline and Plenum Plus PVDF pipe and fittings


      Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNH-EPDM-Chemical-Waste-Couplings
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de produtosChemical Waste Pipes and Fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
    • Número OmniClass23-39 29 11
    • Título OmniclassWaste Water Drains