O Boiler Control 284 foi projetado para operar até quatro caldeiras para manter com precisão a temperatura desejada da água. O 284 opera caldeiras de condensação e não condensação que são modulantes, de estágio único ou de dois estágios para fornecer uma solução de planta de caldeira mista flexível e econômica com melhor desempenho do sistema. A temperatura alvo da água é baseada na redefinição da temperatura externa ou em um ponto de ajuste fixo para aplicações de aquecimento ambiente ou de processo. As cargas adicionais fornecidas pelo 284 incluem água quente sanitária e aquecimento de ponto de ajuste fixo. Rotação de tempo de execução igual da caldeira, operação da bomba primária de reserva e exercício da bomba aumentam a confiabilidade da planta da caldeira. O 284 se comunica com um Sistema de Automação Predial (BAS) usando BACnet® ou Modbus® para monitoramento remoto e capacidade de ajuste. TekmarNet® Thermostats ou um tN4 Gateway 485 podem ser adicionados para otimizar o desempenho do sistema e fornecer capacidade de monitoramento remoto.
Características
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |