Publicar produtos
High Speed Exterior Rubber Doors Model 885LH ADV-Xtreme

High Speed Exterior Rubber Doors Model 885LH ADV-Xtreme

Traduzido por Google,

Modelo 885LH ADV-Xtreme, uma porta de borracha de alto desempenho e baixo pé-direito, projetada para os ambientes industriais mais exigentes. Projetada com borracha de nitrila butadieno (NBR) multicamadas e robusta, esta porta oferece resistência excepcional sem peso adicional, resistindo a produtos petroquímicos e a condições externas adversas. Com velocidades rápidas de até 76 cm por segundo e um sistema de acionamento direto sem molas e de baixa manutenção, a 885LH garante o máximo de tempo de atividade e eficiência. A segurança é integrada com sensores infravermelhos avançados, uma borda monitorada sem fio e sistemas de alerta LED programáveis ​​opcionais. Disponível em uma variedade de cores e opções de controle, é a solução definitiva para instalações que exigem desempenho e confiabilidade.

Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para obter informações exatas sobre construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando precisar de dimensões exatas.

Especificação
  • Standard Construction
    Max. Width: 22'

    Max. Height: 10'

    Headroom

    • 12" for 8' to 14' wide doors
    • 13" for 15' to 18' wide doors
    • 15" for 19' to 22' wide doors

    Max. Opening Speed: up to 30” per second

    Max. Closing Speed: up to 20” per second

    Breakaway Self-Reset: No

    Wind Load*: Up to 27.0 psf

    Curtain Material: 5 layers of NBR rubber with 4 layers of polyester weave

    Curtain Lock: Yes

    Operation: Direct drive motor and gearbox system with field changeable universal handing and door stop safety device

    Control Panel: Variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect

    Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 4.5" and 50"- 54" from floor

    Reversing Safety Edge: cUR 325 recognized wireless reversing monitored edge sensor with adjustable impact detection

    Available Supply Voltages: 

    • 208V AC 3 PH†
    • 230V AC 3 PH
    • 460V AC 3PH
    • 575V AC 3 PH†

      Benefits

      Rugged Construction

      • Multi-layered, reinforced rubber provides added strength without the weight
      • Ideal for harsh exterior conditions with a wind load of up to 27.0 psf
      • Multi-reinforced Nitrile Butadiene Rubber (NBR) provides resistance to petrochemicals adding strength without the weight

      High Cycle, Low Maintenance Design

      • Springless design requires minimal interruption for maintenance detection and push button self-repair
      • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
      • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

      Installer Friendly

      • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
      • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

      Warranty

      • 5-Year Limited Warranty on drive motor and gearbox
      • 1-Year Limited Warranty on all other components
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahigh-speed-exterior-rubber-doors-model-885LH-ADV-Xtreme
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de produtosHigh Speed Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19 21
    • Título OmniclassOverhead Composite Doors