Publicar produtos
Mechanical Pit Leveler
Mechanical Pit Leveler

    Mechanical Pit Leveler

    Traduzido por Google,

    NIVELADOR DE POÇO MECÂNICO DALTONDOCK™

    INSTALADOR AMIGÁVEL

    • Instalação rápida com ajustadores de altura do poço que não exigem calços na parte traseira do poço
    • Os ajustadores posicionam rapidamente o nível da doca com o piso do edifício
    • O instalador está seguro e nunca sob o nivelador
    • Os novos niveladores são fornecidos com 4 alças de garfo de aço aparafusadas ao convés, o que torna a elevação de um caminhão fácil e estável. As alças ajudam na colocação da empilhadeira em um poço de dentro ou de fora do edifício e ajudam a minimizar o deslizamento dos niveladores quando empilhados uns sobre os outros
    • Os recortes identificam os pontos de solda no ângulo do meio-fio para uma instalação mais rápida
    • O braço de elevação é montado na parte traseira da estrutura, em vez de ficar no chão do poço. Não é necessário calçar e soldar sob o braço de elevação no chão do poço

    DESIGN E ACABAMENTO DURÁVEIS

    • A estrutura da base está aberta até a parte traseira do poço para facilitar o acesso, sem vigas transversais ou locais para reter detritos
    • Design forte de canal C. Construção resistente de múltiplas saliências da dobradiça labial
    • O design do convés elimina o ângulo de transição, um reparo frequente em muitos niveladores
    • A dobradiça do deck é totalmente suportada em toda a largura do deck para aumentar a durabilidade a longo prazo
    • Acabamento em pó durável e ecologicamente correto

    TRANSIÇÃO SUAVE DO EDIFÍCIO PARA O CAMINHÃO

    • Projetado com uma borda chanfrada otimizada para minimizar solavancos, lacunas e danos à carga e ao equipamento de manuseio de materiais, proporcionando um caminho suave, permitindo que as empilhadeiras se movam rapidamente sobre o nivelador
    • Reduz choques e solavancos nos trabalhadores
    • Facilita a movimentação rápida de equipamentos de manuseio de materiais e empilhadeiras

    FÁCIL DE USAR E ERGONÔMICO

    • A corrente de liberação para operação do convés é fácil de ser puxada pelos trabalhadores
    • A retenção é fácil de operar
    • O nivelador é bem balanceado para articulação rápida e fácil e mantém automaticamente contato labial positivo com os movimentos do reboque
    • Para fácil manutenção e limpeza, a corrente amortecedora e a cinta de segurança estão posicionadas nas bordas laterais do poço

    Garantia limitada de um ano; Garantia limitada de dois anos quando a porta Wayne Dalton e o nivelador mecânico de poço são adquiridos juntos.

    Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.

    Especificação
    • ULTIMATE SAFETY

      • Installers are never under the pit and stay safe
      • Safety legs are easy to deploy
      • Minimal bumps or gaps on deck/lip reduce trip hazards for workers
      • Proprietary powder coat formulation on deck and lip surfaces is textured to provide enhanced traction and non-slip protection

      DURABILITY, LOW MAINTENANCE, LOW DOWNTIME

      • Heavy duty multi-lug construction of the lip hinge. It also helps sheds debris instead of trapping/grinding it between the lip/deck junction that can cause fatigue and maintenance issues. The lug construction also allows for easy lubrication of the hinge. Lip hinge pin floats to help prevent binding damage and allow easy removal
      • Deck hinge is fully supported across the entire width of the deck, which spreads the load across the width of the deck instead of concentrating the load on just a few hinge points. This reduces load fatigue and contributes to long term durability
      • Deck uses robust C-channel beams and heavy duty construction to withstand harsh dock punishment
      • Minimal maintenance required due to lack of deck transition angle
      • Durable powder coat provides an extremely durable finish, better corrosion protection and adhesion compared to wet paint
      • Complies with ANSI MH30.1-2015 that includes rigorous load testing requirements

      ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

      • Our powder coat process has fewer Voltage Organic Compounds (VOCs) and solvents compared to paint
      • Overspray is recycled which reduces waste disposal issues compared to a traditional paint process
      • The US Environmental Protection Agency (EPA) recommends powder coatings as a sustainable coating option

      SERVICEABILITY AND INSTALLATION

      • Open base frame creates generous space for service along the full length of the leveler, including the rear which is the most difficult area to reach for cleaning and a common collection point for debris
      • Leveler main springs are tightened/loosened with one adjustment point conveniently located on lifter arm
      • Field serviceable with easy to reach adjuster for main spring
      • Serviceable lip and hinge pin can be removed without breaking welds
      • Maintenance brace is easy to reach under the leveler and tethered so it never gets lost
      • Grease fittings to lubricate deck hinge for smooth operation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamechanical-pit-leveler
    • Familia de productoLoading Dock Equipment
    • Grupo de produtosMechanical Pit Leveler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
    • Classificação IFCRampa
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_23
    • Uniclass 2015 DescriçãoDock levellers
    • Código CSI MasterFormat 201411 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
    • Número OmniClass23-23 23 00
    • Título OmniclassLoading Dock Equipment